Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402284","name":"PIT m3 key2 mode 4","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT m3 key2 mode 4
Numero dell'articolo: 402284
GTIN: 4046548084382
PITmode Chiave a transponder per selettore
elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore,
autorizzazione per MO1/2/3/4.
Articolo in corso di dismissione
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
UKCA TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Codifica transponder | 0x1111 (PILZ) |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Dati meccanici
| Altezza | 8.6 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Profondità | 60.2 mm |
| Peso netto | 9 g |
| Peso lordo | 10 g |
Transponder
| Aliment. elettrica transponder | Passivo (senza batteria) |
| Frequenza operativa | 125 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084382 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |