Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402303","name":"PIT m3.2p screw terminal set angled","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT m3.2p screw terminal set angled
Numero dell'articolo: 402303
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p.
Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 13 poli in
versione a vite. Uscita cavo angolare a 90°.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6C |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Codice EAN | 4046548077834 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
Volume | 0 |