Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"G1000026","name":"PIT gb LLLL","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT gb LLLL
Numero dell'articolo: G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con 4 pulsanti luminosi (ciascuno1
NO), connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati
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
UL/cUL UKCA EAC |
| Automonitorato | No |
| Lampade | LED |
| Vernice luminescente | Bianco |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 12 W |
| Corrente contatto min. | 1 mA |
Tasto
| Numero di pulsanti | 4 |
| Numero di pulsanti N/A | 4 |
| Potere interr. puls. sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti pulsante | Ag |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
| Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Tipo di collegamento | M12, 12pol. male |
| Materiale custodia | Zn |
| Altezza | 293 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Profondità | 40 mm |
| Peso netto | 800 g |
| Peso lordo | 1200 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371216 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097771 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox, tappo cieco, IP65 (pezzo di ricambio), diametro dimontaggio: 22,3mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Start,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC ON,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Sblocco,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Blocco,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECRichiesta,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECReset,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECBlocco,
unità imballaggio = 10 pezzi
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m