text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT gb CLLE y

Numero dell'articolo: G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC), 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 1 tappo, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC), 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 1 tappo, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Omologazione CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Automonitorato No  
Lampade LED  
Vernice luminescente Bianco  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 12  W
Corrente contatto min. 1  mA
N. di N/C arresto di emergenza 2  
N. contatti di segnale e-stop 1  
Tipo sblocco arresto emergenza Sblocco a rotazione  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti E-STOP Au  
Mat.cont. Cont.segnal. E-STOP Au  
Numero di pulsanti 2  
Numero di pulsanti N/A 2  
Potere interr. puls. sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti pulsante Ag  
Temperatura ambiente -20  °C
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP65  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Posizione di montaggio A scelta  
Tipo di collegamento M12, 12pol. male  
Materiale custodia Zn  
Altezza 293  mm
Larghezza 40  mm
Profondità 40  mm
Peso netto 800  g
Peso lordo 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371228  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001028  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088939  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox, tappo cieco, IP65 (pezzo di ricambio), diametro dimontaggio: 22,3mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox, chiave di montaggio per anello filettato
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Start, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC ON, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Sblocco, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Blocco, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECRichiesta, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECReset, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECBlocco, unità imballaggio = 10 pezzi

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m

Alternativa

PIT gb LLLE
PIT gb LLLE G1000001
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC) e3 pulsanti luminosi, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Adatto a

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Blocco di sicurezza PSENslock, codificato, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco per la sicurezza di processo, forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Blocco di sicurezza PSENslock, codificato, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco per la sicurezza di processo, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.