Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"G1000021","name":"PIT gb RLLE y down ETH","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT gb RLLE y down ETH
Numero dell'articolo: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1
NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento
inferiore, connettore maschio M12 a 12 poli,
connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicolorati nei
colori GN, BU, RD, YE e trasparente
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento inferiore, connettore maschio M12 a 12 poli, connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicolorati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC |
| Automonitorato | No |
| Lampade | LED |
| Vernice luminescente | Bianco |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tipo di alimentatore per U1 | SELV/PELV |
| Potenza assorbita DC | 3.5 W |
| Corrente contatto min. | 1 mA |
Arresto di emergenza
| N. di N/C arresto di emergenza | 2 |
| N. contatti di segnale e-stop | 1 |
| Tipo sblocco arresto emergenza | Sblocco a rotazione |
| Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti E-STOP | Au |
Tasto
| Numero di pulsanti | 2 |
| Numero di pulsanti N/A | 2 |
| Potere interr. puls. sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti pulsante | Ag |
PITreader
| Principio sensore PITreader | Transponder |
| Aliment. elettrica transponder | Passivo (senza batteria) |
| Frequenza operativa PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Config. galv. uscite SC | No |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
| Liv. segn. su ingr. per 1 | 15 - 30 V DC |
| Config. elettrico ingresso | No |
Interfaccia Ethernet
| Imp. fabbrica ind.IP EtherNet | 192.168.0.12 |
| Tipo connett. interf. ETHERNET | M12x1, 4 pin, cod. D |
| Velocità trasm. Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| EMC sec. norma .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
| Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Tipo di collegamento | M12, 12pol. male |
| Materiale custodia | Zn |
| Morsetto di collegamento | M12 |
| Altezza | 320 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Profondità | 40 mm |
| Peso netto | 920 g |
| Peso lordo | 1320 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371216 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096927 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PITreader key ye g
402260
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazioni configurabili a piacere
Colore: giallo
materiale: plastica
PITreader key ye 1
402261
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1
Colore: giallo
materiale: Plastica
PITreader key ye 2
402262
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1 e 2
Colore: giallo
materiale: Plastica
PITreader key ye 3
402263
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2 e 3
Colore: giallo
materiale: Plastica
PITreader key ye 4
402264
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3 e 4
Colore: giallo
materiale: Plastica
PITreader key ye 5
402265
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5
Colore: giallo
materiale: Plastica
PITreader key ye 5 service
402269
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 (service)
Colore: giallo
materiale: Plastica
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12
4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2,
lunghezza cavo: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12
4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2,
lunghezza cavo: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12
4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2,
lunghezza cavo: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12
4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2,
lunghezza cavo: 20 m
Accessori opzionali
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Connettore, 4 poli, connettore maschio assiale M12, codificato D,
Insulation Displacement Connection (IDC), materiale anello filettato:zinco pressofuso nichelato,
pressacavo Pg9, diametro esterno cavo 6-8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Connettore RJ45, assiale, IP20, 4 poli, Cat5e, AWG 22 (4 fili),
Diametro del cavo: 6,3-6,7mm
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Start,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC ON,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Sblocco,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Blocco,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECRichiesta,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECReset,
unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECBlocco,
unità imballaggio = 10 pezzi