Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"G1000005","name":"PIT gb es1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT gb es1
Numero dell'articolo: G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox, pulsante di arresto di emergenza, girare per sbloccare(pezzo di ricambio).
Diametro di montaggio: 22,3mm
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
Arresto di emergenza
| Tipo sblocco arresto emergenza | Sblocco a rotazione |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Altezza | 42.1 mm |
| Larghezza | 29.8 mm |
| Profondità | 29.8 mm |
| Peso netto | 19 g |
| Peso lordo | 21 g |
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
| ECLASS Reference Feature | 27371228 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089387 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |