Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400454","name":"PIT es Set3s-5ns","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set3s-5ns
Numero dell'articolo: 400454
GTIN: 4046548071689
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da
pulsante di arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto diemergenza e logo e blocco contatti
2 NC, con collegamento M12 5 poli.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto diemergenza e logo e blocco contatti 2 NC, con collegamento M12 5 poli.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Automonitorato | Sì |
| Lampade | LED |
| Vernice luminescente | Giallo |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 12 - 30 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
| Corrente contatto min. | 1 mA |
Arresto di emergenza
| Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Morsetto di collegamento | M12 |
| Altezza | 103 mm |
| Larghezza | 72 mm |
| Profondità | 85 mm |
| Diametro | 55 mm |
| Peso netto | 212 g |
| Peso lordo | 250 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071689 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |