text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT es Set1s-5

Numero dell'articolo: 400432
GTIN: 4046548071320
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2NC, morsetti in tecnologia a vite.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2NC, morsetti in tecnologia a vite.

Omologazione CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Automonitorato Sì  
 
Corrente contatto min. 1  mA
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti E-STOP AgNi  
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP65  
Posizione di montaggio A scelta  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Altezza 100  mm
Larghezza 55  mm
Diametro 55  mm
Peso netto 66  g
Peso lordo 79  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071320  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1