Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400311","name":"PIT esc3c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT esc3c
Numero dell'articolo: 400311
PITestop, blocco contatti, 1 NA, con morsetti a molla.
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
CSA
CE TÜV EAC |
Automonitorato | nein |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente contatto min. | 5 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 250 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Materiale contatti | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Altezza | 30 |
Larghezza | 44 |
Profondità | 10 |
Peso netto | 9 |
Peso lordo | 11 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Codice EAN | 4046548071313 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volume | 0 |