Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400138","name":"PIT es8s","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es8s
Numero dell'articolo: 400138
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, pulsante con chiave,con simbolo di arresto di emergenza e con
logo, diametro di montaggio 22,3 mm.
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
cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Altezza | 61 |
Larghezza | 55 |
Diametro | 55 |
Peso netto | 48 |
Peso lordo | 61 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548071436 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |