Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402315","name":"PIT oe ETH 5V","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT oe ETH 5V
Numero dell'articolo: 402315
GTIN:
Interfaccia Ethernet attivabile (RJ45),
tensione di ingresso e alimentazione 5 V
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
UKCA UL Recognized Component |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
5
5 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 0.3 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
| Tensione continua all’ingresso | |
| Config. elettrico ingresso | No |
Interfaccia Ethernet
| Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Velocità trasm. Ethernet |
1 Gbit/s
10/100 Mbit/s |
| N. interfacce Ethernet | 2 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-2 |
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 (zona B) |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Lunghezza max. conduttore | 30 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla estraibile |
| Altezza | 40 |
| Larghezza | 30 |
| Profondità | 59.2 |
| Peso netto | 42 |
| Peso lordo | 62 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |