text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT oe 4S

Numero dell'articolo: 402311
GTIN: 4046548097962
Unità pulsante con 4 pulsanti LED, incl. dado di fissaggio. Accessorio facoltativo per PIT m4 SEU [402250].

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 0.17  
Liv. segn. su ingr. per 0 < 5 V  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Temperatura ambiente -20  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Posizione di montaggio A scelta  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Altezza 32  
Larghezza 32  
Profondità 40  
Peso netto 17  
Peso lordo 25  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097962  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365011  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori per la messa in servizio

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, chiave di montaggio per pulsante PIT es.