Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402312","name":"PIT oe 1S-L1-M12/4","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
PIT oe 1S-L1-M12/4
Numero dell'articolo: 402312
GTIN:
Pulsante luminoso con collegamento M12 a 4 poli, 1 N/O, dimensionimontaggio:
22,3 mm. Dischi colorati non in dotazione.
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
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |