Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"261906","name":"RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0330","00101002067091","0010100206709180NM"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
Numero dell'articolo: 261906
GTIN:
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o
PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite
collegamento Ethernet o seriale, così come PMIvisu/PMIopen aggiuntivi
(in totale max. 8 dispositivi).
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite collegamento Ethernet o seriale, così come PMIvisu/PMIopen aggiuntivi (in totale max. 8 dispositivi).
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242501 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |