Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"751106","name":"PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Numero dell'articolo: 751106
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a
2 canali, 1 NO, 1 NC per ciascun pulsante, uscite: 3 NO, 1 NC, 1semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a mollaestrai... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 2 canali, 1 NO, 1 NC per ciascun pulsante, uscite: 3 NO, 1 NC, 1semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a mollaestraibili, dispositivo di comando a due mani, controllo di simultaneità per il pulsante a due mani.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 3.5 W |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Tp. dispositivo biman. secondo | |
Tipo dispositivo bimanuale | III C |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 1 |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 A |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 A |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 5 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Materiale contatti relè | AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
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
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 100 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 185 g |
Peso lordo | 195 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548025521 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001452 |
Volume | 0.300 |
Accessori opzionali
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di
X1, X2, X3, X4.