Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772702","name":"PNOZ m B1 Basis Set 2","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m B1 Basis Set 2
Numero dell'articolo: 772702
Sistemi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti 2,
set base 2, composto da: 1x 772101 PNOZ m B1 (incl. 779213 memoria USBda 512 MB), 1x
751016 PNOZ Set4 morsetti a molla, 2x 77214... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Sistemi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti 2, set base 2, composto da: 1x 772101 PNOZ m B1 (incl. 779213 memoria USBda 512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 morsetti a molla, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s set morsetti a molla 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s set morsetti a molla 22,5 mm.
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548095838 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volume | 7.917 |