Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m EF 4DI4DOR
Numero dell'articolo: 772143
GTIN: 4046548069631
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
4 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a relè di sicurezza.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo di applicazione | Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte della tensione interna | über Basisgerät |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
| Carichi ammessi |
ohmsch
induktiv |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 4 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingresso | nein |
Uscite a relè
| N. uscite a relè | 4 |
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 250 |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
| Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G.U. Resistive |
| Pilot Duty R300 secondo UL | 24 V DC |
| Materiale contatti relè | AgCuNi |
| Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
| Isolam.elettr.uscite a relè | ja |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Tipo isolamento elettrico 1 | sichere Trennung |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | waager. auf Hutschiene |
| Dimensioni guide DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 101.4 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 120 |
| Peso netto | 190 |
| Peso lordo | 205 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069631 |
| Volume | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del
dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).
Accessori obbligatori per il funzionamento
Alternativa
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
8 ingressi digitali di sicurezza, 2 uscite a semiconduttore bipolari disicurezza.
Adatto a
PNOZ m B0
772100
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase,
espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.
PNOZ m B1
772101
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase,
espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.