Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"4105413","name":"PMCtendo DD4.01/112/230-480V","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCtendo DD4.01/112/230-480V
Numero dell'articolo: 4105413
GTIN: 4046548032604
servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA
Integral brake resistor.
Articolo in corso di dismissione
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
CE
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Mains Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 230 - 480 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Scopo di U2 | Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Sezione di potenza
| Picco di corrente per 5 s | 3 A |
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici | Tensione |
| Risoluzione ingressi analogici |
14
Bit 12 Bit |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 4 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Uscite analogiche
| N. uscite analogiche | 2 |
| Tipo di uscite analogiche | Tensione |
| Risoluzione uscite analogiche | 10 Bit |
Interfaccia CANopen
| N. interfacce CANopen | 1 |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Dati meccanici
| Altezza | 325 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 265 mm |
| Peso netto | 4000 g |
| Peso lordo | 5100 g |
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
| ECLASS Reference Feature | 27023101 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032604 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |