Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176425","name":"PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC
Numero dell'articolo: 8176425
GTIN: 4046548063561
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax
(5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required
accessories: Brake resistor 15 Ohm.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact...
Altri
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dati generali
| Omologazione |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo intervallo di fase | Mains Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 208 - 480 V |
| Tens. alimentazione con fasi | 3 x 208…3 x 480 V |
| Tipo di tensione alimentazione | AC |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Scopo di U2 | Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza U2 con freno | +15% |
| Tolleranza U2 senza freno | +15% |
Sezione di potenza
| Max. freq. attivaz. liv.prest. | 30/h |
| Corr. cont. uscita con 3x208 V | 48 A |
| Corr. cont. uscita con 3x230 V | 48 A |
| Corrente continua uscita 3x400 | 48 A |
| Corr. cont. uscita con 3x480 V | 48 A |
| Picco di corrente per 2 s | 96 A |
| Picco di corrente per 5 s | 96 A |
| Freq. clock inverter | 8 kHz |
| Gamma tens. Tens.circ. interm. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Numero di STO-Enable | 2 |
CPU
| PMCEspansione Firmware | 2 = EtherCat |
Ingresso resolver
| Tipo connett.ConnessResolver | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
Ingresso encoder SinCos, encoder incrementale
| Tipo connett.enc./colleg.ecder | Connettore femm. Sub-D 15 poli |
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici | Tensione |
| Range segnale ingr. analog. | -10 - 10 V |
| Risoluzione ingressi analogici | 16 Bit |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 4 - 6 |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Uscite a semiconduttore (standard)
| Numero di uscite ausiliarie | 2 |
| Isolam. galv. usc. SC non sic. | Sì |
Interfaccia Ethernet
| Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
Interfaccia CANopen
| N. interfacce CANopen | 1 |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Interfacce di comunicazione
| Tipo conn. Interfaccia RS-232 | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Classe temperatura ambiente | 1K4 |
| Classe temperatura ambiente | 3K3 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Temp.ambiente RiduzionePotenza | 40 - 55°C |
| Riduzione potenza | 2,5%/K |
| Norma temp. magazzinaggio | DIN EN 60721-3-1 |
| Modifica temp. conservazione | 20 K/h |
| Esposiz. a umidità sec. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Indicazione umidità | 85 % umid. rel. (UR) |
| Classe di umidità | 3K3 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 1000 m |
| Alt.eserc.amm. 1,5% CaloTens. | 1000 - 2500 m oltre NN |
| Riduzione potenza per 100m | 1,5%/100 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61800-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60721-3-2 |
| Tipo di raffreddamento | Ventilatore integrato |
| Emissioni acustiche | 62 dB (A) |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Materiale custodia | Acciaio zincato |
| Altezza | 386 mm |
| Larghezza | 190 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Peso netto | 13000 g |
| Peso lordo | 15500 g |
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
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548063561 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |