Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176103","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
Numero dell'articolo: 8176103
Servodrive, corrente di uscita continua per 3 x 400 V AC: 12 A,
corrente di uscita di picco per 2 s: 24 A, corrente di uscita di piccoper 5 s: 24 A,
potenza assorbita in modalità S1: 9 kVA, resistenza... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Servodrive, corrente di uscita continua per 3 x 400 V AC: 12 A, corrente di uscita di picco per 2 s: 24 A, corrente di uscita di piccoper 5 s: 24 A, potenza assorbita in modalità S1: 9 kVA, resistenza di frenaturaintegrata.
Dati generali
Omologazione |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo intervallo di fase | Mains Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 208 - 480 V |
Tens. alimentazione con fasi | 3 x 208…3 x 480 V |
Tipo di tensione alimentazione | AC |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Scopo di U2 | Supply |
Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Tolleranza U2 con freno | +15% |
Tolleranza U2 senza freno | +15% |
Sezione di potenza
Max. freq. attivaz. liv.prest. | 30/h |
Corr. cont. uscita con 3x208 V | 12 A |
Corr. cont. uscita con 3x230 V | 12 A |
Corrente continua uscita 3x400 | 12 A |
Corr. cont. uscita con 3x480 V | 12 A |
Picco di corrente per 2 s | 24 A |
Picco di corrente per 5 s | 24 A |
Freq. clock inverter | 8 kHz |
Gamma tens. Tens.circ. interm. | 900 V DC |
STO-ENABLE
Numero di STO-Enable | 2 |
Ingresso resolver
Tipo connett.ConnessResolver | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
Ingresso encoder SinCos, encoder incrementale
Tipo connett.enc./colleg.ecder | Connettore femm. Sub-D 15 poli |
Ingressi analogici
N. ingressi analogici | 2 |
Tipo ingressi analogici | Tensione |
Range segnale ingr. analog. | -10 - 10 V |
Risoluzione ingressi analogici | 16 Bit |
Ingressi
Numero ingressi digitali | 4 - 6 |
Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Uscite a semiconduttore (standard)
Numero di uscite ausiliarie | 2 |
Isolam. galv. usc. SC non sic. | Sì |
Interfaccia Ethernet
Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
Interfaccia CANopen
N. interfacce CANopen | 1 |
Interfaccia seriale
N. interfacce RS-232 | 1 |
Interfacce di comunicazione
Tipo conn. Interfaccia RS-232 | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
Classe temperatura ambiente | 1K4 |
Classe temperatura ambiente | 3K3 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Temp.ambiente RiduzionePotenza | 40 - 55°C |
Riduzione potenza | 2,5%/K |
Norma temp. magazzinaggio | DIN EN 60721-3-1 |
Modifica temp. conservazione | 20 K/h |
Esposiz. a umidità sec. norma | DIN EN 60721-3-3 |
Indicazione umidità | 85 % umid. rel. (UR) |
Classe di umidità | 3K3 |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 1000 m |
Alt.eserc.amm. 1,5% CaloTens. | 1000 - 2500 m oltre NN |
Riduzione potenza per 100m | 1,5%/100 m |
EMC sec. norma .... | EN 61800-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60721-3-2 |
Tipo di raffreddamento | Ventilatore integrato |
Emissioni acustiche | 65 dB (A) |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | Verticale |
Materiale custodia | Acciaio zincato |
Altezza | 345 mm |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 243 mm |
Peso netto | 4400 g |
Peso lordo | 5500 g |
Ambiente
Conformità RoHS | Sì |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85044086 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Codice EAN | 4046548055276 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023201 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volume | 18.375 |