{"id":"8C000079","name":"PMC SC6A261R/EC 1x 19A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMC SC6A261R/EC 1x 19A
Numero dell'articolo: 8C000079
GTIN: 4046548100587
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and th...
Altri
Articolo in corso di dismissione
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tens. alimentazione con fasi |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz
|
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
V |
| Tipo tensione alimentazione U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
19 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
15 A
|
Funzione di sicurezza STO
| Safety function, technology |
R=SR6: STO über Klemmen
|
Sezione di potenza
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| PMCEspansione Firmware |
EC = EtherCat
|
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
8
|
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0 - 45
°C |
| Tipo di raffreddamento |
Ventilatore integrato
|
| Grado di protez. custodia |
IP20
|
Dati meccanici
| Altezza |
343
mm |
| Larghezza |
65
mm |
| Profondità |
286
mm |
| Peso netto |
5250
g |
| Peso lordo |
6450
g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dati commerciali
| Versione ECLASS |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| Versione ETIM |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100587
|
| Volume |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Tipo di num. tariffa doganale |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Quant. per unità di packaging |
1
|
Accessori obbligatori per il funzionamento
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.