Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8C000073","name":"PMC SC6A162Y/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMC SC6A162Y/EC 2x 10A
Numero dell'articolo: 8C000073
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Dati generali
Omologazione |
UL Listed
CE UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tens. alimentazione con fasi |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz |
Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Ingressi
Numero ingressi digitali | 8 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
Tipo di raffreddamento | Ventilatore integrato |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Altezza | 343 mm |
Larghezza | 65 mm |
Profondità | 286 mm |
Peso netto | 5350 g |
Peso lordo | 6750 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Codice EAN | 4046548100525 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volume | 0 |