Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8C000061","name":"PMC SC6A062 terminal set (R)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMC SC6A062 terminal set (R)
Numero dell'articolo: 8C000061
GTIN: 4046548100815
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023192 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548100815 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85049090 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |