Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Numero dell'articolo: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
Dati tecnici
Dati elettrici
Tens. alimentazione con fasi | 3× 0 ... 480 VAC |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Altezza | 153 mm |
Larghezza | 178 mm |
Profondità | 88 mm |
Peso netto | 5900 g |
Peso lordo | 5900 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
Codice EAN | 4046548101072 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420107 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
Volume | 0 |