text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/W/H/30/00

Numero dell'articolo: 8177005
Mo = 39.4 Nm Io = 25.4 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake; Water cooling.

Unità

Disponibile a breve
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
Peso netto 18300  g
Peso lordo 21300  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
Codice EAN 4046548072839  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
ETIM Reference Feature EC001851  
Volume 0