text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

Numero dell'articolo: 8176853
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

Articolo in corso di dismissione
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
Corrente nominale 10  A
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Materiale superf. Contatto 1 stagnato  
Materiale superf. Contatto 3 stagnato  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Peso netto 61  g
Peso lordo 65  g
 
Conformità RoHS Sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242092  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088557  
Volume 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1