Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"1803117","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Numero dell'articolo: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
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
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Lunghezza cavo | 0.7 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Grigio |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Peso netto | 140 g |
Peso lordo | 140 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548028256 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242009 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volume | 0 |