Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007150","0010000200715080SW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PES logic board pnozs en
Numero dell'articolo: 2S000002
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, quadro comandologica
PNOZsigma, con dispositivi di sicurezza, etichettatura pannello dicontrollo in
inglese, documenti d’accompagnamento in ingle... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, quadro comandologica PNOZsigma, con dispositivi di sicurezza, etichettatura pannello dicontrollo in inglese, documenti d’accompagnamento in inglese e tedesco.
Dati generali
Omologazione | CE |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. magazzinaggio |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Altezza | 266 mm |
Larghezza | 297 mm |
Profondità | 190 mm |
Peso netto | 2100 g |
Peso lordo | 2600 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Codice EAN | 4046548094305 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volume | 52.800 |
Accessori opzionali
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, rosso.
Adatto a
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, rosso.