text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t

Numero dell'articolo: 774500
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controll...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto diemergenza, ripari mobili, con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di ritardo impostabile in 12 livelli da 0,1 a 30 s.

Omologazione CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 4.5  W
Numero di ingressi 2  
N. uscite a semiconduttore 0  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  
Corr. max AC1 cont. di sic. 8  
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  
Corr. max DC1 contatto di sic. 8  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  
Corr. max AC15 contatto di sic 5  
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G. P.  
Contatti sicurezza: Pilot Duty C300, R300  
Materiale contatti relè AgSnO2  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa unzulässig  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Tempi impostabili 20  
30  
15  
25  
1  
2  
0.5  
6  
4  
0.1  
10  
8  
Tolleranza Tv -15%/ +15% +50 ms  
Precisione ripetibilità 2 %  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf.  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V1  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 10 AWG  
Altezza 87  mm
Larghezza 45  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 345  g
Peso lordo 355  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Voce SCIP disponibile Sì  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548011241  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volume 0.507  
 

Accessori opzionali

COVER P-93
COVER P-93 774090
Copertura protettiva per freno compatto PKB e custodia P-93, idonee perla protezione da manipolazioni/manomissioni non autorizzate, larghezza 45mm, Contenuto: 20 cappucci di protezione/confezione.