Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774552","name":"PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
Numero dell'articolo: 774552
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB =24 - 240 V
AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB =24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arrestodi emergenza, ripari mobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempodi sgancio 12 livelli da 0,1 - 3 s.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Potenza assorbita AC | 8.5 |
Potenza assorbita DC | 5 W |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 0 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 8 |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 8 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 5 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | C300, R300 |
Materiale contatti relè | AgSnO2 |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | unzulässig |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempi impostabili |
0.8
0.7 0.4 3 0.2 0.3 1.5 0.1 1 0.5 2 0.6 |
Tolleranza Tv | -15%/+15% +50 ms |
Precisione ripetibilità | 2 % |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V1 |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 90 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 510 g |
Peso lordo | 520 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548010923 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 1.113 |
Accessori opzionali
COVER P-93
774090
Copertura protettiva per freno compatto PKB e custodia P-93, idonee perla
protezione da manipolazioni/manomissioni non autorizzate, larghezza 45mm, Contenuto: 20
cappucci di protezione/confezione.