Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
S1MS 400VAC 2c/o
Numero dell'articolo: 839770
Relè di controllo di temperatura, come dispositivo di protezione dalsurriscaldamento di
motori, generatori, ecc., 2 contatti ausiliari, 2 contatti di scambio,larghezza =
22,5 mm, UB = 400 V AC.
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
CCC UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 400 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Potenza assorbita AC | 3.5 VA |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Circuito di misura
Valore di risposta Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
Valore di rilascio Rab | 1,8 kOhm, ±10% |
Resistenza max freddo a 20°C | 1,5 kOhm |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Materiale contatti relè | AgCdO |
Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
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
Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 160 g |
Peso lordo | 170 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
Codice EAN | 4046548007206 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371810 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001446 |
Volume | 0.255 |