Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"301288W","name":"Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0440","00102002107094","0010200210709480JB"]}
Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full
Numero dell'articolo: 301288W
GTIN:
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a
licence key for activating the full functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242504 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002537 |