Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"A1000002","name":"IndustrialPI 4 4GB 32GB","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
IndustrialPI 4 4GB 32GB
Numero dell'articolo: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 per funzioni IIOT e automazione, basato su
computer Raspberry Pi modulo 4, Quad core Cortex-A72 con 1,5 GHz,memoria
flash eMMC da 4
GB RAM e 32 GB, interfacce: 2 x USB 3.2 Gen 1
Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connettore femminaMicro-
USB, 1 x
Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, sistema operativo: versione adattata
del ...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
IndustrialPI 4 per funzioni IIOT e automazione, basato su computer Raspberry Pi modulo 4, Quad core Cortex-A72 con 1,5 GHz,memoria flash eMMC da 4 GB RAM e 32 GB, interfacce: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connettore femminaMicro- USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, sistema operativo: versione adattata del Raspberry Pi OS con patch Real-Time con Open Source pre-installato Software Node-RED.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia | PC |
| Altezza | 96 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 110.5 mm |
| Peso netto | 270 g |
| Peso lordo | 276 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200102 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| Volume | 0.500 dm3 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |