Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"A3000002","name":"IndustrialPI DI","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
IndustrialPI DI
Numero dell'articolo: A3000002
GTIN: 4046548109436
Modulo di espansione per IndustrialPI 4, 16 ingressi digitali
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
| Omologazione | CE |
Dati tecnici
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 16 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -40 - 55 °C |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia | Plastica |
| Altezza | 96 mm |
| Larghezza | 22.5 mm |
| Profondità | 110.5 mm |
| Peso netto | 130 g |
| Peso lordo | 136 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200192 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548109436 |
| Volume | 0.543 dm3 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |