Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312437","name":"PSSu K F INC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu K F INC
Numero dell'articolo: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, modulo compatto, failsafe, contatore, 2 modalità operative,configurabile, 1
ingresso, encoder incrementale, segnale differenziale RS422, risoluzione32 bit.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Ingresso encoder incrementale
| Tipo ingressi encoder increm. | Encoder incrementali |
| Segnale ingresso A, B e/o C | Segnale differenziale (RS-422) |
| Valut. impulsi contatore incr. |
doppio
singolo quadruplo |
| Isolam.elettr. EI/Per. Supply | Sì |
| Isolam.elettr. EI/Mod.Supply | Sì |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61131-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
SUB-D_male
SUB-D_female |
| Altezza | 128.9 |
| Larghezza | 30 |
| Profondità | 56 |
| Peso netto | 90 |
| Peso lordo | 105 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242605 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548064766 |
| Volume | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, supporto per siglatura per moduli compatti con larghezza di 30 mm,contenuto della confezione 5 pz.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu A Con 4 S
313117
PSSu, connettore per moduli compatti, 1 fila/4 poli, collegamento avite,
serie SPRINGCON.
PSSu A Con 4 C
313118
PSSu, connettore per moduli compatti, 1 fila/4 poli, collegamento amolla,
serie SPRINGCON.