Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu K F FCU
Numero dell'articolo: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, modulo compatto, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2
modalità operative, configurabile, prolungamento impulso, disattivazionerapida,
12 ingressi, 2 uscite di trigger di test 0,25 A, 2 uscite, 2 A, 1 polo,
PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezione controsovraccarico, senza recupero, 2
uscite, 3 A, bipolari, PNP, resistente ai ...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo compatto, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2 modalità operative, configurabile, prolungamento impulso, disattivazionerapida, 12 ingressi, 2 uscite di trigger di test 0,25 A, 2 uscite, 2 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezione controsovraccarico, senza recupero, 2 uscite, 3 A, bipolari, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezione contro sovraccarico, senza retroazione.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 5 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1.3 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30 %/+25 % |
| Scopo di U3 | |
| Tipo tensione alimentazione U3 | DC |
| Tolleranza di U3 | -30%/+25% |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 12 |
| Elab.max Impulso Fast i/p 0-1 | 400 ... 5300 µs |
| Elab.max Impulso Fast i/p 1-0 | 400 ... 5300 µs |
| Elab. max Fast input 0-1 | 100 ... 5800 µs |
| Elab. max Fast input 1-0 | 200 ... 5800 µs |
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Uscite a semiconduttore
| Isolamento elettr. uscite SC | Sì |
| Isolam.elettr. Usc./Ingr.SC | Sì |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Carichi ammessi uscita 1 polo |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Uscite a semiconduttore 2 poli
| Num. uscite a semic. a 2 poli | 2 |
| Isol.elettr. usc.SC 2poli | Sì |
| Uscita SC 2poli prot. CC | Sì |
Uscite dell'orologio di prova
| N. uscite trigger di controllo | 2 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia portaetich. | PC |
| Morsetto di collegamento | Connettore maschio |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 128.9 |
| Larghezza | 56 |
| Profondità | 56 |
| Peso netto | 170 |
| Peso lordo | 185 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548067330 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, set connettori per moduli compatti, 1 file, 10 morsetti,
collegamento a molla, 2 pz.