Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312433","name":"PSSu K F EI","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu K F EI
Numero dell'articolo: 312433
GTIN: 4046548068993
PSSu, modulo compatto, failsafe, contatore, controllo del movimentosicuro, 2
uscite, failsafe, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito,
a prova di sovraccarico, senza retroazione, 1 uscita, standard, 0,5 A, 1polo,
PNP, a prova di cortocircuito, 1 ingresso e uscita combinati CIO per
collegamento in cascata, standard, 1 ingresso per encoder, con...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo compatto, failsafe, contatore, controllo del movimentosicuro, 2 uscite, failsafe, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, 1 uscita, standard, 0,5 A, 1polo, PNP, a prova di cortocircuito, 1 ingresso e uscita combinati CIO per collegamento in cascata, standard, 1 ingresso per encoder, connettorefemmina Mini IO, 8 poli, 2 ingressi per interruttore di prossimità.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
5
5 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1.1 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
| Scopo di U3 | |
| Tipo tensione alimentazione U3 | DC |
| Tolleranza di U3 | -30%/+25% |
Ingresso interruttore di prossimità
| Freq.mon.prog.snz. isteresi SP | 0,1 Hz - 5 kHz |
Ingresso encoder incrementale
| Numero di ingressi encoder inc |
1
1 |
| Colleg. (encoder incrementale) | Connett. femm. Mini-IO, 8 poli |
| Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
| Freq.mon.prog.snz. isteresi EI | 0,1 Hz - 500 kHz |
Uscite a semiconduttore
| Isolamento elettr. uscite SC | Sì |
| Isolam.elettr. Usc./Ingr.SC | Sì |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
| Carichi ammessi uscita 1 polo |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Tempi
| Tempo risp.super.valori limite | 1/f_ist + 10ms |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Morsetto di collegamento | Connettore maschio |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 128.9 |
| Larghezza | 56 |
| Profondità | 56 |
| Peso netto | 147 |
| Peso lordo | 160 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548068993 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, set connettori per moduli compatti, set composto da 2 connettori,1
fila/5 poli e 1 fila/10 poli, collegamento a molla, serie
SPRINGCON.
Accessori opzionali
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
773845
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un
encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull,
con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.
PNOZ msi S09
773870
Adattatore universale, 9 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S15
773871
Adattatore universale, 15 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S25
773872
Adattatore universale, 25 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.