text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu K F EI CV

Numero dell'articolo: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, modulo compatto, failsafe, contatore, controllo sicuro delmovimento, rilevazione valore del contatore di posizione, 2 uscite, failsafe, 0,5A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezione controsovraccarico, senza retroazione, 1 uscita, standard, 0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, 1 ingresso e uscita CIO combina...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, modulo compatto, failsafe, contatore, controllo sicuro delmovimento, rilevazione valore del contatore di posizione, 2 uscite, failsafe, 0,5A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezione controsovraccarico, senza retroazione, 1 uscita, standard, 0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, 1 ingresso e uscita CIO combinati per collegamento a cascata, standard, 1ingresso per encoder, connettore femmina Mini-IO, 8 poli, 2 ingressi per sensore di prossimità.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo di applicazione Fail-safe  
 
Scopo di U1 Module Supply  
Tensione di alimentazione (V) 5  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1.1  
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -30 %/+25 %  
Scopo di U3 Ausgänge  
Tipo tensione alimentazione U3 DC  
Tolleranza di U3 -30 %/+25 %  
Freq.mon.prog.snz. isteresi SP 0,1 Hz - 5 kHz  
Numero di ingressi encoder inc 1  
Colleg. (encoder incrementale) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Valut. impulsi contatore incr. singolo  
quadruplo  
Fase segnali diff. enc. incr. 90° ±30°  
Freq.mon.prog.snz. isteresi EI 0,1 Hz - 500 kHz  
Isolamento elettr. uscite SC ja  
Isolam.elettr. Usc./Ingr.SC Sì  
Uscita SC protezione CC ja  
Carichi ammessi uscita 1 polo Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tempo risp.super.valori limite 1/f_ist + 10ms  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Morsetto di collegamento Stiftleiste  
Tipo di morsetto steckbar  
Altezza 128.9  
Larghezza 56  
Profondità 56  
Peso netto 147  
Peso lordo 160  
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548084801  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, set connettori per moduli compatti, set composto da 2 connettori,1 fila/5 poli e 1 fila/10 poli, collegamento a molla, serie SPRINGCON.