text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu E F AI U-R

Numero dell'articolo: 315265
GTIN: 4046548067842
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1 ingresso, - 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 13 bit, per il settore ferroviario. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’al...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1 ingresso, - 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 13 bit, per il settore ferroviario. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Failsafe  
 
N. ingressi analogici 1  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Range segnale ingr. analog. -10,24 V .. +10,2375 V  
Tipo di filtro di ingresso Filtro RC  
Valore bit più basso mis. tens 2,5 mV  
Risoluzione ingressi analogici 13  
Metodo conversione ingr. anal. Approssimazione successiva  
Isolam. elettrico ingr. anal./ Sì  
Isolam. elettrico ingressi Sì  
Pos.mont. Norma 1 ferr. EN 50125-3  
Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. Zona binari (1m - 3m)  
Pos.mont. Norma 2 ferr. EN 61373  
Pos.mont. sec. Norma 2 ferr. Categoria 1, classe A + B  
Stress climatico secondo... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma temperatura ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma 2 per temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiente sec. Norma 2 -40 ... +70°C  
Norma 3 per temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiente sec. Norma 3 -40 ... +70°C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità
Condensazione ammessa momentaneo  
EN 50155  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 50125-3  
RumoreBandaLarga secondo EN 61373  
RumoreBandaLarga secondo EN 50125-3  
Norm1 RumoreBandaLargaFerr EN 61373  
Freq RumoreBandaLargaApplFerr 5 ... 150 Hz  
Acc RumoreBandaLargaApplFerr
Acc. rumore banda larga
Acceler. shock sec. Norma 1 2g  
Acc. shock sec. Norma 2 5g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 50124-1  
Categoria di sovratensione OV2  
Grado contaminazione PD2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Cod. materiale custodia PA  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 76  
Larghezza 12.6  
Profondità 60.2  
Peso netto 37  
Peso lordo 46  
Nome elemento codifica M  
Colore elemento codifica Giallo  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067842  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livellidi collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livellidi collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 6 livellidi collegamento, 12 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 6 livellidi collegamento, 12 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.