text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu E F AI I-T

Numero dell'articolo: 314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,0 - 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo di applicazione Fail-safe  
 
N. ingressi analogici 1  
Tipo ingressi analogici Strom  
Range segnale ingr. analog. 0 ... 25,59375 mA  
Tipo di filtro di ingresso RC-Filter  
Risoluzione ingressi analogici 12  
Metodo conversione ingr. anal. sukzessive Approximation  
Isolam. elettrico ingr. anal./ Sì  
Isolam. elettrico ingressi ja  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensazione ammessa EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Cod. materiale custodia PA  
Tipo di morsetto steckbar  
Altezza 76  
Larghezza 12.6  
Profondità 60.2  
Peso netto 37  
Peso lordo 45  
Nome elemento codifica K  
Colore elemento codifica gelb  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051285  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu E S 2DO 2
PSSu E S 2DO 2 312410
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico.
PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livellidi collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 4 livellidi collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 1 fila,4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 6 livellidi collegamento, 12 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 1 fila, 6 livellidi collegamento, 12 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.

Accessori opzionali

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.