text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu E F 2DOR 8-R

Numero dell'articolo: 315225
GTIN: 4046548067811
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 contatti relè, 8 A, NO, a potenziale libero, per applicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prod...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 contatti relè, 8 A, NO, a potenziale libero, per applicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Failsafe  
 
Carichi ammessi Ohmico  
Induttivo  
N. uscite a relè 2  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 250  
Corr. max AC1 cont. di sic. 8  
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  
Corr. max DC1 contatto di sic. 8  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  
Corr. max AC15 contatto di sic 3  
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  
Tp.tempo elab.relè temp.usc.ON 20 - 60 ms  
Materiale contatti relè AgCuNi  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
IsolElettr ContRelè - Uint1 4900 V (isolamento sicuro)  
IsolElettrContRelè a U2 4900 V (isolamento sicuro)  
IsolElettrContRelè/ GuidaC 3050 V (isolamento base)  
IsolElettr ContRelè1/ContRelè2 4900 V (isolamento sicuro)  
Pos.mont. Norma 1 ferr. EN 50125-3  
Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. Zona binari (1m - 3m)  
Pos.mont. Norma 2 ferr. EN 61373  
Pos.mont. sec. Norma 2 ferr. Categoria 1, classe A + B  
Stress climatico secondo... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma temperatura ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma 2 per temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiente sec. Norma 2 -40 ... +70°C  
Norma 3 per temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiente sec. Norma 3 -40 ... +70°C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità
Condensazione ammessa momentaneo  
EN 50155  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 50125-3  
RumoreBandaLarga secondo EN 61373  
RumoreBandaLarga secondo EN 50125-3  
Norm1 RumoreBandaLargaFerr EN 61373  
Freq RumoreBandaLargaApplFerr 5 ... 150 Hz  
Acc RumoreBandaLargaApplFerr
Acc. rumore banda larga
Acceler. shock sec. Norma 1 2g  
Acc. shock sec. Norma 2 5g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 50124-1  
Categoria di sovratensione OV2  
Grado contaminazione PD2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Isolamento elettrico 1 tra
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento sicuro  
Isolamento elettrico 2 tra
Tipo isolamento elettrico 2 Isolamento sicuro  
Isolamento elettrico 3 tra
Tipo isolamento elettrico 3 Isolamento sicuro  
Isolamento elettrico 4 tra
Tipo isolamento elettrico 4 Isolamento sicuro  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Cod. materiale custodia PA  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 76  
Larghezza 25.2  
Profondità 60.2  
Peso netto 93  
Peso lordo 100  
Nome elemento codifica H  
Colore elemento codifica Giallo  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067811  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 2 fila, 4 livellidi collegamento, 16 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 2 fila, 4 livellidi collegamento, 16 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 2 fila,4 livelli di collegamento, 16 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose.