text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu E F PS-P-T

Numero dell'articolo: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, percondizioni ambientali gravose.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Standard/failsafe  
 
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -30%/+25%  
Isolam. elettr. UINT1 per U2
Isolamento elettr. U1 e U2
Ponte interr. U UINT1 Norma EN 61131-2  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
70  
Temp. ambiente con UL 0 ... 60°C  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Acc. shock sec. Norma 2 25g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Cod. materiale custodia PA  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 76  
Larghezza 12.6  
Profondità 60.2  
Peso netto 34  
Peso lordo 43  
Nome elemento codifica A  
Colore elemento codifica Giallo  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049091  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XRF-T!
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XR F-T!