Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"314093","name":"PSSu XR F -T","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu XR F -T
Numero dell'articolo: 314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, stazione remota, failsafe e standard, modulo di espansione per
prolungamento bus interno via cavo per dati FS e ST e Module
Supply, per condizioni ambientali gravose.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | momentaneo |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 125.6 mm |
| Larghezza | 50.2 mm |
| Profondità | 72.6 mm |
| Peso netto | 115 g |
| Peso lordo | 140 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054286 |
| Volume | 0.663 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu XB F -T
314092
PSSu, stazione base, failsafe e standard, modulo di espansione per
prolungamento bus interno via cavo per dati FS e ST e Module
Supply, per condizioni ambientali gravose.
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
PSSu, cavo di collegamento del bus interno tra la stazione base e lastazione remota
, A RJ45-CAB, 1,5 m.