text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu A RJ45-CAB 1.5M

Numero dell'articolo: 314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, cavo di collegamento del bus interno tra la stazione base e lastazione remota , A RJ45-CAB, 1,5 m.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Temperatura ambiente -40  
70  
Peso netto 81  
Peso lordo 85  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060391  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC002599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548056693  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1