Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"313116","name":"PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
Numero dell'articolo: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, set connettori per moduli compatti, 3 file/30 poli,
collegamento a molla, serie I/O BL, contenuto della confezione 2connettori.
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
BG cULus Listed TÜV |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-20
100 |
Dati meccanici
| Sezione del conduttore |
1
1 |
| Sezione trasv. cond. AWG K1 | 22-18 |
| Peso netto | 43 |
| Peso lordo | 44 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061222 |
| Volume | 0.075 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 2 |