text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS u2 EF 8DI -R

Numero dell'articolo: 327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2, electronic module, failsafe, 8 inputs, pulse stretching, discrepancy monitoring, test pulse outputs with 24 V DC 0.25 A, configurable, short circuit proof, 1-row, for increased environmental requirements and railway applications, terminal block PSSu2 T 16 required (not included in the scope of delivery).

Unità

Il vostro prezzo

€191.35

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSS u2, electronic module, failsafe, 8 inputs, pulse stretching, discrepancy monitoring, test pulse outputs with 24 V DC 0.25 A, configurable, short circuit proof, 1-row, for increased environmental requirements and railway applications, terminal block PSSu2 T 16 required (not included in the scope of delivery).

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo di applicazione Fail-safe  
 
Numero ingressi digitali 8  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Tipo ingresso sec. EN 61131-2 3  
Isolam. elettrico ingresso ja  
N. uscite trigger di controllo 4  
Pos.mont. Norma 1 ferr. EN 50125-3  
Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. Abstand mind. 1m vom Gleis  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Specifica UL temp. ambiente UL 61010  
Temp. ambiente con UL -40 - 60 °C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensazione ammessa EN 60068-2-30  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Acc. shock sec. Norma 2 100 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Categoria sovratensione 2 III  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Isolamento elettrico 1 tra Eingang und Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 1 Funktionsisolierung  
Isolamento elettrico 2 tra Testtaktausg. und Mod. Supply  
Tipo isolamento elettrico 2 Funktionsisolierung  
Materiale custodia PC  
Tipo di morsetto steckbar  
Altezza 110.8  
Larghezza 12.5  
Profondità 72.5  
Peso netto 37  
Peso lordo 46  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103564  
Volume 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin, spring-loaded connection, PU 1 piece.
€10.74

Accessori opzionali

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, accessories, backplane, for electronic modules, 4 slots, for increased environmental requirements and railway applications width 50.1mm, height 107 mm, note the mounting distances.
€100.98
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin, spring-loaded connection, PU 10 piece.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm, PU 10 pieces.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.
€23.88