Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"327133","name":"PSS u2 EF 4DO 2A -R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS u2 EF 4DO 2A -R
Numero dell'articolo: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 4 uscite, semiconduttore, 2A
a un polo,
ritardo di disattivazione, PNP, a prova di cortocircuito,
a prova di sovraccarico, a 1 fila, per ambienti gravosi e applicazioni
ferroviarie, necessaria morsettiera PSS u2 T 8
(non inclusa nella fornitura).
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 4 uscite, semiconduttore, 2A a un polo, ritardo di disattivazione, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, a 1 fila, per ambienti gravosi e applicazioni ferroviarie, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusa nella fornitura).
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo di applicazione | Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Carichi ammessi |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Uscite a semiconduttore
| Isolamento elettr. uscite SC | ja |
| Uscita SC protezione CC | ja |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Dati ambientali
| Pos.mont. Norma 1 ferr. | EN 50125-3 |
| Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Pos.mont. Norma 2 ferr. | EN 61373 |
| Pos.mont. sec. Norma 2 ferr. | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Specifica UL temp. ambiente | UL 61010 |
| Temp. ambiente con UL | -40 - 60 °C |
| Norma 2 per temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente sec. Norma 2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 per temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensazione ammessa | EN 60068-2-30 |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 60068-2-64 |
| Norm1 RumoreBandaLargaFerr | P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3 |
| Freq RumoreBandaLargaApplFerr | P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz |
| Acc RumoreBandaLargaApplFerr | 5,7 m/s² eff. |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Acc. shock sec. Norma 2 | 100 m/s² |
| Distanze in aria e superf.sec2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Categoria sovratensione 2 | III |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP51 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | HL-Ausgang und Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Funktionsisolierung |
| Isolamento elettrico 2 tra | Periphery und Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Funktionsisolierung |
Dati meccanici
| Materiale custodia | PC |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Altezza | 110.8 |
| Larghezza | 12.5 |
| Profondità | 72.5 |
| Peso netto | 34 |
| Peso lordo | 43 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103571 |
| Volume | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,
collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezionePSS u2 A CE T per
morsettiera, contenuto della confezione 1 pz.
Accessori opzionali
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, accessori, portamodulo, per moduli elettronici, 4 slot, per
ambienti gravosi e applicazioni ferroviarie, larghezza 50,1 mm, altezza
107 mm, rispettare le distanze indicate per il montaggio.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 10pz.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 50pz.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm,
contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei
moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.