text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS u2 EF 2AI I

Numero dell'articolo: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, modulo elettronico, failsafe, 2 ingressi analogici per lamisurazione della corrente, 0 .. 25,6 mA , bipolare, risoluzione 15 Bit, configurabileseparatamente

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo di applicazione Fail-safe  
 
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Strom  
Ingr. analog. Tipo segnale 1 Differenzeingang  
Ingr. analog. range segnale 1 0 - 25,6 mA  
Tipo di filtro di ingresso RC-Filter  
1. Ordnung  
Res.an. ingr.corr.+tens.soglia 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp  
Risoluzione ingressi analogici 15  
Monotonicità senza codici err. Sì  
Metodo conversione ingr. anal. sukzessive Approximation  
Isolam. elettr. ingr. analog. ja  
Funzione di uscita U2 Sensorversorgung  
Tensione continua su uscita 2 24 V DC  
Usc. U2 a prova di corto circ. ja  
Isolamento elettrico Uscita U2 ja  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiente con UL -25 - 60 °C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Acc. shock sec. Norma 2 100 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Categoria sovratensione 2 III  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Isolamento elettrico 1 tra Anal. Eing. und Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 1 Funktionsisolierung  
Isolamento elettrico 2 tra Anal. Eing. und Periph. Supply  
Tipo isolamento elettrico 2 Funktionsisolierung  
Isolamento elettrico 3 tra Analoger Eingang und P0  
Tipo isolamento elettrico 3 Funktionsisolierung  
Isolamento elettrico 4 tra Periphery und Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 4 Funktionsisolierung  
Materiale custodia PC  
Tipo di morsetto steckbar  
Altezza 110.8  
Larghezza 12.5  
Profondità 72.5  
Peso netto 42  
Peso lordo 55  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072136  
Volume 0.162  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 4 slot, larghezza 50,1 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 1 slot, larghezza 12,6 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli,collegamento a molla, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli, collegamento a molla, contenuto della confezione 1 pz.