Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS u2 B 4
Numero dell'articolo: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 4 slot,
larghezza 50,1 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Specifica UL temp. ambiente | |
| Temp. ambiente con UL | |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (zona B) |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec2 | |
| Categoria sovratensione 2 | III |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia | PPE |
| Altezza | 107 mm |
| Larghezza | 53.9 mm |
| Profondità | 32.9 mm |
| Peso netto | 74 g |
| Peso lordo | 75 g |
Ambiente
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| Volume | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete
e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale
sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio
meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per supporto per moduli, 23,5x 10,5 mm,
contenuto della confezione 10 pz.