Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"328841","name":"PSS u2 T 8 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
Numero dell'articolo: 328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 10pz.
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
cURus
SEV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente nominale | 12 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-40
105 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Morsetto a molla 8 poli |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Colore custodia | Grigio nerastro RAL 7021 |
| Sezione del conduttore |
0.15
1.5 |
| Sezione trasv. cond. AWG K1 | 26-14 |
| Peso netto | 150 |
| Peso lordo | 155 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072501 |
| Volume | 0.326 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 10 |